ここではUSB機器・データコンバータのセレクションガイドをご紹介しています。
| 取付形状 | 通信規格 | ポート数 | 材質 | 型式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| イーサネットLAN側 | シリアル機器側 | ||||
| 縦型 | 100BASE-FX(光) | RS-232・ 422・ 485 | 1 | ABS樹脂 | PNES-NPORT-IA5150-M-SCR |
| 2 | PNES-NPORT-IA5250-R | ||||
| 10BASE-T/ 100BASE-TX | RS-232 | 1 | アルミニウム | PNES-NPORT5110-R | |
| 横型 | 2 | PNES-NPORT5210-R | |||
| 4 | スチール | PNES-NPORT5410-R | |||
| 8 | PNES-NPORT5610-8-R | ||||
| 16 | PNES-NPORT5610-16-R | ||||
| RS-232・ 422・ 485 | 2 | アルミニウム | PNES-NPORT5230-R | ||
| RS-422・ 485 | 4 | スチール | PNES-NPORT5430-R | ||
| PNESI-NPORT5430I-R | |||||
| 通信規格(変換機能) | タイプ | 材質 | 型式 |
|---|---|---|---|
| RS-232↔RS-422・485 | バスパワー・自動ボーレート検知 | ABS樹脂 | PNIC-TCC-80-R |
| 絶縁保護・自動ボーレート検知 | アルミニウム | PNICI-TCC-100I-R |
| 通信規格 | タイプ | 使用ケーブル | 最大延長距離 | 材質 | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|
| RS-422・ 485 | リピータ | バラ線 | 1.2km※1 | アルミニウム | PNICI-TCC-120I-R |
| RS-232 | RTS制御、セルフパワー(A Cアダプタ) | RJ-45(LAN)ケーブル | 330m(1km) ※2 | スチール | PNIC-RS232-5E-R |
| オートフロー制御、セルフパワー(ACアダプタ) | バラ線 | 1.2km | プラスチック | PNICI-IC-485AI-R | |
| RTS制御、 セルフパワー(ACアダプタ) |
PNICI-IC-485SI-R | ||||
| バラ線/RJ-11ケーブル | PNIC-IC-485S-R | ||||
| RTS制御、バスパワー | PNICN-IC-485SN-R |
※1 1台あたりの延長距離になります。
※2 別売のACアダプタを追加することで1kmの延長が可能です。
| 通信規格 | 使用ケーブル(光) | 最大延長距離 | 材質 | 型式 |
|---|---|---|---|---|
| RS-232・ 422・ 485 | ST/STマルチモード | 5.000m | アルミニウム | PNICO-TCF-142-M-R |
| RS-232 | POF | 30m | プラスチック | PNICO-DCE/DTEシリーズ |
| HPCF・ PCF | 200m | PNICO-L-DCE/DTEシリーズ | ||
| 500m | PNICO-OPT-23S | |||
| ST/STマルチモード | 1,500m | PNICO-OPT-23STシリーズ | ||
| RS-422・ 485 | HPCF・ PCF | 500m | PNICO-OPT-485 |
| 通信規格(機器側) | ポート数 | USB規格・特長 | 型式 |
|---|---|---|---|
| RS-232 | 1 | USB1.1 | PNUIC-UC-232A-R |
| USB1.1・ロングケーブル | PNUIC-REX-USB60F-R | ||
| 2 | USB1.1・ USB2.0 | PNUIC-UC-2322-R | |
| 4 | USB1.1・ USB2.0 | PNUIC-UC-2324-R | |
| USB2.0 | PNUIC-UPORT1410-R | ||
| 8 | PNUIC-UPORT1610-8-R | ||
| RS-232・ 422・ 485 | 1 | USB1.1 | PNUIC-ND-6530-R |
| 4 | USB2.0 | PNUIC-UPORT1450-R | |
| RS-422・ 485 | 1 | USB1.1 | PNUIC-UPORT1130-R |
| 2 | USB1.1・ USB2.0 | PNUIC-UC-4852-R | |
| 4 | PNUIC-UC-4854-R | ||
| IDE | 1 | USB2.0 | PNUIC-UD-303SM |
| IDE・ SATA | 2(各1) | PNUIC-UD-500SA | |
| LAN(イーサネット) | 1 | USB1.1 | PNUIC-LGGTJ-U2B-R |
| パラレル | PNUIC-UC-1284B-R | ||
| PS/2キーボード・マウス | USB1.1・マルチOS対応 | PNUIC-UC-100KM-R | |
| USB1.1・超小型 | PNUIC-UC-10KM-R |
| 種別 | USB規格 | 特長 | ポート数 | 型式 |
|---|---|---|---|---|
| USBハブ | USB2.0 | 据置き型・セルフパワー | 4 | PNUSH-USB-203SV |
| 小型・バスパワー | 2 | PNUSH-USB-HEX206BK | ||
| 据置き型・バスパワー | 4 | PNUSH-UPORT404-R | ||
| 7 | PNUSH-UPORT407-R | |||
| USBシェアスイッチハブ | USB2.0 | PC2台接続可能 | 4 | PNUSH-USH2-24SSV |
| USBエクステンダ | USB1.1 | RJ-45ケーブル接続(最大60m延長可能) | 1 | PNUE-2X-UCE60-R |
| USB1.1 | 5mケーブル(最大25m延長可能) | PNUEC-UE-150-R | ||
| PCカード | USB2.0 | エクスプレスカード | 2 | PNPC-EC2U2-R |
| 通信規格 | 特長 | ポート数 | 型式 |
|---|---|---|---|
| パラレル(IEEE-1284) | 双方向通信・リバーシブル | 2 | PNPAT-AF-142 |