セレクションガイド シート型チューブ

シート型チューブは、布状のシートを筒型に丸めて配線の保護に使用されます。シートには使用環境に合わせて使える嵌合部が設けてあり、工業用ビニールテープなどを別途使用せずに固定できる優れた保護部品です。
シート型チューブは、以下のガイドを参考にご選定ください。

商品名称 商品型式 シールド
対応
固定方式 工具
使用
掲載
ページ
主な特長
ホックチューブ SZTHB
SZTHG
SZTHT
ホック
(ボタン)
なし 商品ページ
商品ページ
安価で工具を使用せずに作業でき、ホック間の隙間から簡単に分岐配線できます。
ホックチューブ
(アルミ箔シールド)
SZTHS 商品ページ チューブ内側がアルミ箔付の、耐ノイズタイプのホックチューブです。
ホックチューブ
(遮熱・シールド)
SZTHR 商品ページ 内部に伝わる熱を低減する、遮熱効果を持つホックチューブです。最高240 ℃環境下で使用可能です。
ホックチューブ(耐熱) SZTHH 商品ページ 耐熱素材を使用したスパッタ耐性も持つホックチューブ。最高150℃環境下で使用可能です。
マジックテープチューブ SZTMB マジックテープ 商品ページ 密閉性が高く工具を使用せずに作業でき、着脱もしやすいマジックテープチューブです。
マジックテープチューブ
(アルミ箔シールド)
SZTMS 商品ページ チューブ内側がアルミ箔付の、耐ノイズタイプのマジックテープチューブです。
マジックテープチューブ
(銅箔シールド)
SZTMC 商品ページ チューブ内側が銅箔付の、耐ノイズタイプの屈曲性に優れたマジックテープチューブです。
ジッパーチューブ
(工具レス)
SZTZL ジッパー 商品ページ 工具を使用せずに固定できるジッパーチューブです。
ジッパーチューブ SZTZB 商品ページ 高い嵌合強度を持ち長尺の結束に最適なジッパーチューブです。
ジッパーチューブ
(アルミ箔シールド)
SZTZS あり 商品ページ チューブ内側がアルミ箔付の、耐ノイズタイプのジッパーチューブです。
ファスナーチューブ SZTF ファスナー 商品ページ 柔軟性があり屈曲部配線にも適したファスナーチューブです。長尺の結束にも最適です。

ページトップへ戻る

WebOrderSystem(WOS)
産業用ディスプレイ
LED照明
ミスミVONA瞬索くん