セレクションガイド 丸型コネクタ

タイプ MSコネクタ ネジ式コネクタ ネジ式コネクタ(小型)
シリーズ名 MMS・DMS・NMS MMS・DMS DMS NCS NJC PLT R03
写真
コネクタ嵌合方式 ネジ式 ネジ式 バヨネットロック ネジ式 ネジ式
結線方式 はんだ はんだ はんだ
防水機能 IP67 IP67
導体断面積(mm²) 50~1.25 50~0.75 3.5~0.5 0.5~0.05 0.2~0.05
AWGサイズ 0~20 0~18 14~20 20~30 24~30
適用電線
仕上り外径(mm)
φ3.6~29.0(ケーブルクランプ使用時) φ5.5~36.0 φ7.0~16.5 φ6.3~φ7 φ4.0~10.3
芯数 1~73 1~73 3~37 1~40 3~24 2~8 2~12
コネクタ
外径サイズ(mm)
φ22.2~81.8 φ17.5~78.0 φ22.0~34.0 φ18.0 φ12.0~20.0
定格電流(A)以下 13~150 5~150 5~20 5 2
定格電圧(V)以下 200~1250 125~500 125~250 125 420
取得認証規格※ MIL・UL PSE UL・CSA・PSE・JIS UL
特長 MIL規格準拠の丸型コネクタ。幅広い分野で利用可能 IP67クラスの防水・防塵機能を有した MSコネクタ IP67クラスの防水・防塵機能を持つワンタッチ嵌合タイプのM Sコネクタ 汎用性に優れ、電源から信号伝達用まで幅広く利用可能 汎用性に優れ、電源から信号伝達用まで幅広く利用可能 ミスミオリジナル経済的な価格帯を実現した汎用小型コネクタ 小型・高密度タイプを取り揃えたメタルコネクタ
タイプ ネジ式コネクタ(防水) ネジ式コネクタ(防水・小型) (欧州規格)
ネジ式コネクタ
ネジ式コネクタ(欧州規格・防水)
シリーズ名 NWPC NJW R04 XS2 NET CE05/JL04V 693
写真
コネクタ嵌合方式 ネジ式 ネジ式 ネジ式 ネジ式
結線方式 はんだ はんだ はんだ/ネジ はんだ はんだ
防水機能 IPX7 IPX7 製品ページ記載 IP67 IP67 IP67
導体断面積(mm²) 50~0.75 3.5~0.5 0.2~0.05 0.5~0.18 2.0~5.5 22~1.25 2.5~0.75
AWGサイズ 0~18 12~20 24~30 18~24 10~14 4~22 14~18
適用電線
仕上り外径(mm)
φ4.5~29.5 φ7.0~18.0 φ4.8~8.5 φ5.0~6.0 φ11.5~19.5 φ16.3~25.8 φ6.0~12.0
芯数 1~40 2~24 2~12 4 3~8 3~22 4~7
コネクタ
外径サイズ(mm)
φ21.0~76.0 φ22.0~34.0 φ12.0~20.0 φ16.0~20.0 φ30.0~44.0 φ34.1~56.3 φ29.0
定格電流(A)以下 5~150 20~5 2 3 30~15 80 16
定格電圧(V)以下 125~500 125~250 150~300 250 250 200~250 400
取得認証規格※ PSE TÜV・UL・CSA TÜV・MIL・UL VDE・UL・SEV
特長 防水機能を持つ汎用メタルコネクタ。電源用から信号用まで幅広く利用可能 材料にアルミダイキャストを使用。軽量かつ強度に優れたコネクタ 水深20mでの使用可能な完全防水型のコネクタ センサーのメンテナンス性を考え、設計されたコネクタ 欧州規格、米国UL規格、カナダCSA規格取得コネクタ IP67クラスの防水・防塵機能を持つ欧州規格の大型防水コネクタ 可動部や移動体の防水コネクタとして最適
タイプ バヨネットロック(防水) ワンタッチロック ワンタッチロック
(防水)
シリーズ名 NB01 CE01 JL05 NR PRC03 PRC04 NRW
写真
コネクタ嵌合方式 バヨネットロック ワンタッチ ワンタッチ
結線方式 はんだ 圧着 圧着 はんだ はんだ
防水機能 IP67 IP67
導体断面積(mm²) 8~0.75 0.5~3.5 1.4~0.5 1.4~0.5 0.5~3.5
AWGサイズ 8~18 20~12 16~20 16~20 14~20
適用電線
仕上り外径(mm)
φ10.5~20.0(ケーブルクランプ使用時) φ10.5~20.0(ケーブルクランプ使用時) φ9.1~21.3 10.0~14.0 φ5.5~7.7 φ10.7~17.7 φ7.0~18
芯数 4~37 4~73 4~73 2~16 2~7 8~37 2~24
コネクタ
外径サイズ(mm)
φ35.9~51.7 φ26~31 φ21.0 φ28~40.8 φ28.5~40.7
定格電流(A)以下 5~46 5~20 5~10 3~10 5~20
定格電圧(V)以下 200~900 250 360~400 350~400 250
取得認証規格 JIS JIS・UL PSE
特長 JIS準拠のバヨネットロックの防水コネクタ(ハンダ結線) JIS準拠のバヨネットロックの防水コネクタ(圧着結線) JIS準拠のバヨネットロックの防水コネクタ 材料に亜鉛ダイキャストを使用している小型多芯の金属コネクタ 同一シェルサイズの中に2芯から7芯を持つコネクタ 直径40mmの中に37芯という高密度造りのコネクタ 材料に高強度プラスチックを使用。耐候性と耐衝撃性に優れています
タイプ ワンタッチロック(小型) ワンタッチロック(防水・小型) 差込型
シリーズ名 PRC05 HR10 CM10 JN1 XS5 DIN ミニ DIN
写真
コネクタ嵌合方式 ワンタッチ ワンタッチ 差込型
結線方式 はんだ はんだ 圧着 はんだ /ネジ はんだ
防水機能 IP67
導体断面積(mm²) 0.2~0.05 0.15 1.3~0.5 0.41~0.08 0.75~0.18 0.2~0.08 0.2~0.05
AWGサイズ 24~30 26 16~20 21~28 20~24 24~28 24~30
適用電線
仕上り外径(mm)
φ3.2~8.5 φ5.0~7.0 φ6.0~11.6 φ5.7~8.0 φ3~6 φ8 φ5
芯数 2~12 4~12 2~10 4~10 4 3~8 4~8
コネクタ
外径サイズ(mm)
φ13.5~21.0 φ11.5~14.7 φ21.0 φ19.0 φ14.9~20 φ16.0 φ14.8
定格電流(A)以下 2 2 3 3~5 4 1 1
定格電圧(V)以下 150~300 100~150 200 200 250 100 100
取得認証規格※
特長 直径12~20mmの中に12芯を持つ。機器の小型化に適してたコネクタ 超小型高密度のコネクタ 三菱電機や安川電機のサーボに利用されているコネクタ 安川電機のサーボに利用されているコネクタ スマートクリックに対応しセンサー用途に便利な防水コネクタ ドイツのDI N規格に準拠した小型コネクタ DINコネクタよりも小型の、ドイツの DIN規格に準拠した小型コネクタ

*掲載している写真、数値は参考です。詳細は製品ページにてご確認下さい。
※取得規格に関して、一部商品のみ対応していることがございます。

WebOrderSystem(WOS)
産業用ディスプレイ
LED照明
ミスミVONA瞬索くん