| 型式 | チップセット | CPU | LAN | バススロット | 対応OS |
|---|---|---|---|---|---|
| PCMB-MAQ461-R | Intel Q45 | CPUソケット:LGA775 Core 2 Quad(Yorkfi eld)/ Core 2 Duo (Wolfdale, Conroe)/ Pentium Dual-Core(Wolfdale,Allendale-1M)/ Celeron(Wolfdale,Allendale-512K,Conroe-L) FSB 1333/1066/800 |
10/100/1000Mbps RJ45×2 |
PCI×6 PCI Express(×16)×1 |
WindowsXP/ Vista/7 |
| PCMB-MAQ434-R | PCI×3 PCI Express(×4)×3 PCI Express(×16)×1 |
||||
| PCMB-FB15 | Intel Q35 | CPUソケット:LGA775 Core 2 Quad(Yorkfi eld)/ Core 2 Duo (Wolfdale, Conroe)/ Pentium Dual-Core(Wolfdale,Allendale-1M)/ Celeron(Allendale-512K,Conroe-L)/ FSB 1333/1066/800 |
10/100/1000Mbps RJ45×1 |
PCI×4 PCI Express(×4)×1 PCI Express(×16)×1 |
WindowsXP/ Vista/7 |
| PCMB-G7B630-B-R | Intel Q965 | CPUソケット:LGA775 Pentium4(Prescott) Core2Duo(Conroe) Celeron(Allendale-512K,Conroe-L) FSB 1066/800/533 |
10/100/1000Mbps RJ45×1 |
PCI×4 PCI Express(×1)×2 PCI Express(×16)×1 |
Windows2000/ WindowsXP/ Vista/7 |
| 型式 | チップセット | CPU | LAN | バススロット | 対応OS |
|---|---|---|---|---|---|
| PCMB-MMQ440-R | Intel Q45 | CPUソケット:LGA775 Core 2 Quad(Yorkfi eld)/ Core 2 Duo (Wolfdale,Conroe)/ Pentium Dual-Core(Wolfdale,Allendale-1M)/ Celeron(Wolfdale,Allendale-512K,Conroe-L) FSB 1333/1066/800 |
10/100/1000Mbps RJ45×2 |
PCI×4 | WindowsXP/ Vista/7 |
| PCMB-MMQ422-R | PCI×2 PCI Express(×4)×1 PCI Express(×16)×1 |
||||
| PCMB-TEM110-R | WindowsXP/ Vista |
| 型式 | チップセット | CPU | LAN | バススロット | 対応OS |
|---|---|---|---|---|---|
| PCPU-HISAJ-R | DM&P Vortex86DX |
DM&P Vortex86DX 800MHz オンボード |
10/100Mbps RJ45×1 |
ISA | Windows2000/ WindowsXP |
| PCPU-HISAM-1G-R | VIACN700+ VT8237RPlus+ ITE8888G |
VIA V4 C7/Eden processsor 1GHz オンボード |
10/100/1000Mbps RJ45×2 |
ISA | Windows2000/ WindowsXP |
| PCPU-ROBO6710VLA-R | Intel 852GM | Scoket479M PentiumM/CeleronM FSB 400 |
10/100Mbps RJ45×1 |
PCI | Windows95/98/ NT4.0/2000/XP |
| PCPU-ROBO6730VLA-R | Intel 852GM | ULC CeleronM 600MHz オンボード |
10/100Mbps RJ45×1 |
PCI | Windows95/98/ NT4.0/2000/XP |
| 型式 | チップセット | CPU | LAN | バススロット | 対応OS |
|---|---|---|---|---|---|
| PCPU-FSB359J-R | Intel Q35 | CPUソケット:LGA775 Core 2 Quad(Yorkfield)/ Core 2 Duo (Wolfdale, Conroe)/ Pentium Dual-Core(Wolfdale,Allendale-1M)/ Celeron(Allendale-512K,Conroe-L)/ FSB 1333/1066/800 |
10/100/1000Mbps RJ45×1 |
PICMG1.0 | Windows2000/ WindowsXP/ Vista/7 |
| PCPU-ROBO8777VG2A-R | Intel Q965 | CPUソケット:LGA775 Pentium4(Prescott) Core2Duo(Conroe) Celeron(Allendale-512K,Conroe-L) FSB 1066/800/533 |
10/100/1000Mbps RJ45×1 |
PICMG1.0 | Windows2000/ WindowsXP/ Vista/7 |
| PCPU-FSB860B-VE-R | Intel 845GV | CPUソケット:Scoket478 Pentium4(Northwood) Celeron(Northwood-128K) FSB 533/400 |
10/100Mbps RJ45×1 |
PICMG1.0 | Windows2000/ WindowsXP |