商品特性別セレクションガイド 信号ケーブル

MASTER:UL,CE,CCCの3規格に対応した新商品

バリュー:独自開発で品質はそのままに低価格を実現したミスミオリジナル商品

定格電圧 30V 対応 100V未満/150V 対応 300V 対応
可動タイプ
(高屈曲)
NA20276R/NA20276RSB NA3HR/NA3HRSB NA3HR/NA3HRSB
MRC/MRCSB NAMF/NAMFSB NA3FVR/NA3FVRSB
EXTTYPE2/EXTTYPE2SB NAUR/NAURSB NA3PEURP/NA3PEURPSB
    SS3FUR
KDF/KDFSB
可動タイプ
(屈曲)
SS300R/SS300RSB SS300R/SS300RSB SS300R/SS300RSB
  KVC43BX/KVC43BXS SSCL3R/SSCL3RSB
  NA3MF/NA3MFSB
UL2464FA/UL2464FASB
固定タイプ SS30WS SS300/SS300SB SS300/SS300SB
SS300/SS300SB NAVC/NAVCSB SSCL3/SSCL3SB
NA20276H/NA20276HB KVC36/KVC36SB NA3VC/NA3VCSB
UL20276H/UL20276HB NAYC/NAYCSB UL2464SSB
  NAKVVSB UL2464TA/UL2464TASB
汎用タイプ MVVS バリュー MVVS バリュー VCTF バリュー
VCTF バリュー FCPEV バリュー VCTF
KNPEVSB MVVS  
  FKEV-SB バリュー  
  FKEV-SB  
  OTSCVB  
  SCIC  
  VCTF バリュー  

※内容について保証するものではございません。商品選定の参考としてお使い下さい。

ページトップへ戻る

WebOrderSystem(WOS)
産業用ディスプレイ
LED照明
ミスミVONA瞬索くん