MASTER:UL,CE,CCCの3規格に対応した新商品
バリュー:独自開発で品質はそのままに低価格を実現したミスミオリジナル商品
| 定格電圧 | 300V 対応 | 600V 対応 |
|---|---|---|
| 可動タイプ (高屈曲) |
NA3UCR/NA3UCRSB | NA6UCR/NA6UCRSB |
| NA6FUR/NA6FURSB | ||
| 屈曲・耐震(低速移動)タイプ | MASWG-CP3 MASTER | MASWG-CP6 MASTER |
| NARVCTF/NARVCTFSB | NARVCT/NARVCTSB | |
| NA2517T/NA2517TSB | VCT531BX/VCT531BXS | |
| VCTF23NX/VCTF23NXS | MRC6/MRC6SB | |
| MRC3/MRC3SB | UL2570FA/UL2570FASB | |
| NA2517T/NA2517TSB | VCT531Z | |
| VCTF23NX/VCTF23NXS | NA6UCLRSB | |
| VCT531X | ||
| NA2501T | ||
| 固定タイプ | MAOLG-P3 MASTER | MAOLG-P6 MASTER |
| NASVCTF/NASVCTFSB | NASVCT/NASVCTSB | |
| S-VCTF | S-VCT | |
| NA3UC/NA3UCSB | 2PNCT | |
| OE150 | STO/STOSB-N | |
| VCTF36SB | STOTCE | |
| NA6UC/NA6UCSB | ||
| NA6UCL | ||
| VCT360SB | ||
| 汎用タイプ | VCTF バリュー | VCT バリュー |
| VCTF | VCT | |
| VCTF22 | VCT222 | |
| SJT/SVT | ||
| OE100 | ||
| OE110 |
※内容について保証するものではございません。商品選定の参考としてお使い下さい。