お使いのブラウザは JavaScript が無効です。
設定を変更して再度表示してください


WebOrderSystem(WOS)
2008年度カタログの請求
 

お問い合わせ
ご注文・お取引について 0120-343-066
ECサービスについて 03-3647-7427
WEBからのお問い合わせ
FA用メカニカル標準部品カタログ訂正一覧

FA用メカニカル標準部品カタログ2007-訂正一覧

「FA用メカニカル標準部品カタログ2007」の記載内容に誤りがありました。 お手数をおかけしますが、下記一覧に準じ、ご訂正頂きますようお願い申し上げます。
訂正内容の中にある図面や表は、カタログと同一サイズとなっておりますので、そのままカタログに貼り付けることができます。
(プリントアウト時には「用紙による拡大・縮小」は行わないで下さい)
掲載頁 商品名 訂正内容 更新日 詳細
 95  シャフト   追加工の修正   2007/6/15 詳細
 99  全面表面処理シャフト   規格表の修正   2007/7/11 詳細
 122  シャフト   価格表の修正   2007/4/3 詳細
 134  シャフト   価格表の修正   2007/11/22 詳細
 151  シャフト   加工条件の修正   2007/9/21 詳細
 153  シャフト   規格表の修正   2007/4/9 詳細
 159  シャフト   図面の修正   2007/4/9 詳細
 185  シャフトホルダ   規格表の修正   2007/4/9 詳細
 189-190  シャフトホルダ   関連商品ガイドの修正   2007/4/3 詳細
 215  セットカラー   規格表の修正   2007/6/15 詳細
 226  セットカラー   規格表の修正   2007/5/7 詳細
 252  フランジ型高さ調整スペーサ   材質表の修正   2007/4/3 詳細
 269-270  無給油ブシュ・ワッシャ   特性表・グラフの修正   2007/5/7 詳細
 277  無給油ブシュ   規格表の修正   2007/8/6 詳細
 384  中荷重スライドガイド   価格表の修正   2007/4/3 詳細
 395  スライドガイドブロック落下防止プレート   注釈の修正   2007/9/21 詳細
 420  Vガイドシステム   規格表・注釈の修正   2007/5/7 詳細
 451  一軸ユニット   規格表の修正   2007/5/7 詳細
 472  精密ボールねじ   図面の修正   2007/4/9 詳細
 476  転造ボールねじ   材質表の修正   2007/4/9 詳細
 477  転造ボールねじ   材質表の修正   2007/4/9 詳細
 478  転造ボールねじ   材質表の修正   2007/4/9 詳細
 483  転造ボールねじ   図面・表の修正   2007/4/3 詳細
 484  転造ボールねじ   注文例規格表の修正   2007/4/3 詳細
 485  ジョイントユニット   図面の修正   2007/4/3 詳細
 493  ボールねじナットブラケット   価格表の修正   2007/4/9 詳細
 494  ボールねじナットブラケット   規格表の修正   2007/8/6 詳細
 499  ミニチュアすべりねじ   図面の修正   2007/5/7 詳細
 500  ミニチュアすべりねじ   図面の修正   2007/5/7 詳細
 505  30度台形ねじ   追加工の修正   2007/7/11 詳細
 514  30度台形ねじ   追加工ガイドの修正   2007/9/21 詳細
 520  30度台形ねじ用ナットブラケット   図面の修正   2007/5/7 詳細
 530  片持ちピン形状 概要   寸法表の修正   2007/5/7 詳細
 535  回転軸   規格表の修正   2007/6/15 詳細
 544  回転軸   価格表の修正   2007/4/3 詳細
 551  回転軸   規格表の修正   2007/6/15 詳細
 566  片持ちピン   図面の修正   2007/11/22 詳細
 595  支点用段付ねじ   規格表の修正   2007/5/7 詳細
 601  ベアリングホルダセット   規格表の修正   2007/5/7 詳細
 603  ベアリングホルダセット   規格表の修正   2007/5/7 詳細
 604  ベアリングホルダセット   価格表の修正   2007/4/3 詳細
 605  ベアリングホルダセット   規格表の修正   2007/5/7 詳細
 609  ベアリングホルダセット   規格表の修正   2007/5/7 詳細
 611  ベアリングホルダセット   規格表の修正   2007/5/7 詳細
 613  ベアリングホルダセット   規格表の修正   2007/5/7 詳細
 615  ベアリングホルダセット   規格表の修正   2007/5/7 詳細
 617  ベアリングホルダセット   規格表の修正   2007/9/21 詳細
 619  ベアリングホルダセット   規格表の修正   2007/9/21 詳細
 626  ベアリングホルダセット   規格表の修正   2007/9/21 詳細
 630  ベアリングホルダセット   規格表の修正   2007/11/22 詳細
 643  小径玉軸受   規格表の修正   2007/6/15 詳細
 651  アンギュラ玉軸受   図面の修正   2007/4/3 詳細
 660  カムフォロア   価格表の修正   2007/11/22 詳細
 663  ミニチュアカムフォロア   材質表の修正   2007/9/21 詳細
 665  ナット用引掛スパナ   規格表の修正   2007/9/21 詳細
 668  ベアリング用スペーサ   規格表の修正   2007/5/7 詳細
 681  カップリング   規格表の修正   2007/9/21 詳細
 707  小型ギヤードモータ 概要   説明文の修正   2007/5/7 詳細
 737  位置決めピン   規格表の修正   2007/9/21 詳細
 738  位置決めピン   価格表の修正   2007/4/3 詳細
 747  位置決めピン   規格表の修正   2007/4/9 詳細
 748  位置決めピン   規格表の修正   2007/4/3 詳細
 749  位置決めピン   規格表の修正   2007/6/15 詳細
 750  位置決めピン   追加工表記の修正   2007/4/9 詳細
 756  位置決めピン   規格表の修正   2007/11/22 詳細
 775  位置決めピン   追加工CN価格の修正   2007/4/9 詳細
 777  位置決めピン   規格表区切り位置の修正   2007/4/9 詳細
 779  位置決めピン   図面の修正   2007/4/3 詳細
 779  位置決めピン   規格表の修正   2007/6/15 詳細
 786  位置決めピン   出荷日の修正   2007/4/9 詳細
 791  位置決めピン   追加工の修正   2007/4/9 詳細
 794  位置決めピン   規格表の修正   2007/4/9 詳細
 811  位置決めピン   規格表の修正   2007/6/15 詳細
 813  位置決めピン   図面の修正   2007/4/9 詳細
 815  高さ調整ピン   規格表の修正   2007/4/9 詳細
 823  支柱ピン   図面・規格表の修正   2007/4/9 詳細
 824  支柱ピン   図面・規格表の修正   2007/4/9 詳細
 834  治具用位置決めピン   追加工の修正   2007/5/7 詳細
 835-836  治具用位置決めピン   図面の修正   2007/5/7 詳細
 838  治具用位置決めピン   図面の修正   2007/5/7 詳細
 839  治具用位置決めピン   追加工の修正   2007/11/22 詳細
 840  治具用位置決めピン   追加工の修正   2007/11/22 詳細
 865  ストッパボルト   価格例の修正   2007/4/16 詳細
 866  ストッパボルト   図面・注釈の修正   2007/9/21 詳細
 866  ストッパボルト   図面・注釈の修正   2007/9/21 詳細
 870  ウレタン付ストッパブロック   注釈の追加   2007/11/22 詳細
 872  アジャスタボルト用ブロック   規格表の修正   2007/6/15 詳細
 873  クランピングスクリュー   規格表の修正   2007/4/16 詳細
 882  テーパピンキャッチャー   規格表の修正   2007/7/11 詳細
 893  アンチバックユニット   価格表の修正   2007/4/3 詳細
 898  スプリングプランジャ   規格表の修正   2007/9/21 詳細
 901  スプリングプランジャ   RoHSの修正   2007/9/21 詳細
 909  インデックスプランジャ   規格表の修正   2007/4/16 詳細
 914  インデックスプランジャ   規格表の修正   2007/6/15 詳細
 932  X軸ステージ   注釈の修正   2007/4/3 詳細
 958  回転ステージ   RoHSの修正   2007/4/3 詳細
 971  ステージ用シャフト・CCDカメラホルダー   価格表の修正   2007/4/3 詳細
 999  検査治具用差し込みピン   規格の修正   2007/4/16 詳細
 1009  検査治具用差し込みピン   解説文の修正   2007/4/9 詳細
 1013  検査治具用差し込みピン   図面・注釈の修正   2007/4/9 詳細
 1015  検査治具用ブシュ   追加工の修正   2007/4/9 詳細
 1016  検査治具用ブシュ   追加工の修正   2007/4/9 詳細
 1019  検査治具用ブシュ   規格表の修正   2007/5/7 詳細
 1020  検査治具用ブシュ   規格表の修正   2007/5/7 詳細
 1023  検査治具用ブシュ   追加工・規格表の修正   2007/4/9 詳細
 1027  検査治具用小物部品   図面の修正   2007/5/7 詳細
 1028  検査治具用小物部品   図面の修正   2007/4/16 詳細
 1031  トグルクランプ   図面の修正   2007/4/9 詳細
 1033  トグルクランプ   規格表の修正   2007/5/7 詳細
 1036  トグルクランプ   図面・規格表の修正   2007/4/3 詳細
 1040  研磨ロッド   追加工の修正   2007/4/3 詳細
 1045  小径ロッド   追加工出荷日の修正   2007/4/3 詳細
 1046  小径ロッド   材質表・図面・規格表の修正   2007/4/3 詳細
 1049  内径選択スチールパイプ   商品名の修正   2007/4/3 詳細
 1054  ステンレスパイプ曲げ加工品   追加工注文例の修正   2007/9/21 詳細
 1056  樹脂ロッド   価格表の修正   2007/9/21 詳細
 1078  薄肉金属カラー   表の追加修正   2007/4/9 詳細
 1091  樹脂ワッシャ   出荷日の修正   2007/4/9 詳細
 1115  六角穴付ボルト   材質表の修正   2007/4/9 詳細
 1118  六角穴付ボタンボルト   材質表の修正   2007/7/11 詳細
 1118  六角穴付ボタンボルト   規格表の修正   2007/9/21 詳細
 1146  ノーズ付スクリュー/セットピース   規格表・注釈の修正   2007/4/9 詳細
 1149  外ねじ式ストリッパボルト   追加工の修正   2007/5/7 詳細
 1150  外ねじ式ストリッパボルト   規格表の修正   2007/8/2 詳細
 1151  リーマボルト   図面の修正   2007/4/9 詳細
 1183  マグネット   規格表の修正   2007/4/16 詳細
 1188  マグネット   規格表の修正   2007/4/16 詳細
 1204  引張りばね用ポスト   実用新案表記追加   2007/5/30 詳細
 1206  皿ばね   規格表の修正   2007/4/9 詳細
 1247  ガススプリング   規格表の修正   2007/5/30 詳細
 1248  ガススプリング用取付ブラケット   図面の修正   2007/5/30 詳細
 1256  ガラスプレート   解説文の修正   2007/6/15 詳細
 1262  スポンジクッション   注文例の修正   2007/6/15 詳細
 1269  ゴムクッション   図面の修正   2007/5/30 詳細
 1269  ゴムクッション   規格表の修正   2007/5/30 詳細
 1287  ゴムシート   規格表の修正   2007/5/30 詳細
 1314  防音材   価格表の修正   2007/4/3 詳細
 1315  防音材   価格表・注釈の修正   2007/11/22 詳細
 1325  ヒートシンク   規格表の修正   2007/11/22 詳細
 1332  トリムシール   規格表の修正   2007/7/11 詳細
 1394  スペーサブロック   規格表の修正   2007/4/16 詳細
 1403  超コンパクト支柱クランプ   規格表の修正   2007/4/16 詳細
 1406  コンパクト支柱クランプ   付属品の修正   2007/4/3 詳細
 1449  油圧・水圧用ブロックターミナル   図面の修正   2007/4/16 詳細
 1450  エア用ブロックターミナル   図面の修正   2007/4/16 詳細
 1452  エア用ブロックターミナル   規格表の修正   2007/4/3 詳細
 1462  継手付ブラケット   RoHS対応の修正   2007/4/16 詳細
 1475  鋼管用継手   RoHS対応の修正   2007/6/15 詳細
 1476  鋼管用継手   RoHS対応の修正   2007/5/30 詳細
 1477  鋼管用継手   RoHS対応の修正   2007/6/15 詳細
 1482  両端溶接サニタリー管   規格表の修正   2007/8/6 詳細
 1483  サニタリー管用継手   規格表の修正   2007/9/21 詳細
 1491  ステンレス管用継手   規格表の修正   2007/8/2 詳細
 1496  銅管用継手   規格表の修正   2007/9/21 詳細
 1509  フレキシブルチューブ   規格表の修正   2007/4/9 詳細
 1510  アルミダクトホース用配管部品   材質の修正   2007/4/9 詳細
 1516  チューブ   規格表の修正   2007/4/9 詳細
 1522  ワンタッチ継手   注釈の修正   2007/5/30 詳細
 1548  薄物用吸着金具/パッド   図面・規格表の修正   2007/9/21 詳細
 1552  パイプ洗浄用ノズル   図面・規格表の修正   2007/9/21 詳細
 1554  エアブローノズル   規格表の修正   2007/6/15 詳細
 1556  エアブローノズル   規格表の修正   2007/4/3 詳細
 1557-1558  アジャストホース・取付工具   規格の修正   2007/5/30 詳細
 1562  Oリング   規格表の修正   2007/4/3 詳細
 1586  足踏み切替えバルブ   使用例の修正   2007/6/15 詳細
 1589  フローティングコネクタ   価格表の修正   2007/5/30 詳細
 1594  フローティングジョイント   規格表の修正   2007/11/22 詳細
 1597  コンパクトフローティングジョイント   規格表の修正   2007/8/6 詳細
 1598  ホルダ   使用例の修正   2007/6/15 詳細
 1599  ホルダ   規格表の修正   2007/5/30 詳細
 1609  ねじ変換アダプタ   注文例の修正   2007/5/30 詳細
 1610  樹脂プッシャ   注釈の修正   2007/5/30 詳細
 1631  クランプリンク   材質表の修正   2007/4/3 詳細
 1680  小型熱風発生器   図面の修正   2007/4/3 詳細
 1708  耐熱端子台   性能表の修正   2007/5/30 詳細
 1711  中目次   商品名の修正   2007/5/30 詳細
 1714  コンタクトプローブ組付け加工サービス   見積依頼用紙例の差し換え   2007/11/22 詳細
 1724  ターンプローブ   RoHSの修正   2007/5/30 詳細
 1725  一体型プローブ   規格表の修正   2007/9/21 詳細
 1727  基板導通検査用ボックス   規格表・注釈の修正   2007/4/9 詳細
 1728  基盤押えピン   図面の修正   2007/4/3 詳細
 1729  スイッチ付プローブ   注釈の修正   2007/4/16 詳細
 1748  近接センサ   表の修正   2007/4/16 詳細
 1775  スイッチ センサ用ドグ   RoHSの修正   2007/4/3 詳細
 1801  ハイトルクタイミングプーリ   規格表の修正   2007/5/30 詳細
 1809-1810  タイミングプーリ   表・数値・文字の修正   2007/5/30 詳細
 1811-1812  ハイトルクタイミングプーリ   表・数値・文字の修正   2007/4/3 詳細
 1821  面圧タイミングプーリ   価格表の修正   2007/4/3 詳細
 1824  面圧ハイトルクタイミングプーリ   価格表の修正   2007/4/3 詳細
 1825  面圧ハイトルクタイミングプーリ   価格表の修正   2007/4/3 詳細
 1827  面圧タイミングプーリ   価格表の修正   2007/4/3 詳細
 1829  フランジ付 歯付アイドラー   規格表の修正   2007/8/6 詳細
 1830  フランジ付 歯付アイドラー   出荷日の修正   2007/4/3 詳細
 1834  フランジ付 歯付アイドラー   規格表の修正   2007/8/6 詳細
 1837-1838  フランジ付 歯付アイドラー   規格表・出荷日の修正   2007/5/30 詳細
 1843-1844  ハイトルクタイミングベルト   規格表の修正   2007/4/3 詳細
 1862  ポリウレタン丸ベルト   特性表の修正   2007/5/30 詳細
 1865  丸ベルト用アイドラー   図面・規格表の修正   2007/5/30 詳細
 1866  丸ベルト用アイドラー   図面・規格表の修正   2007/11/22 詳細
 1877  平ベルト用アイドラー   図面・規格表の修正   2007/5/30 詳細
 1881  平丸ベルト用アイドラー   規格表の修正   2007/5/30 詳細
 1887  ローラ   規格表の修正   2007/5/30 詳細
 1889  ローラ   図面の修正   2007/4/16 詳細
 1897  パイプローラ   価格表の修正   2007/4/3 詳細
 1898  樹脂ローラ   価格表の修正   2007/8/6 詳細
 1906  ウレタンモールドベアリング   図面の修正   2007/9/21 詳細
 1909  おねじ付ベアリング   図面・規格表の修正   2007/4/16 詳細
 1919  プランジャ付きボールローラ   規格表の修正   2007/11/22 詳細
 1920  ボールローラ   規格表の修正   2007/11/22 詳細
 1922  ボールローラユニット   規格表の修正   2007/11/22 詳細
 1930  平歯車   追加工の修正   2007/5/30 詳細
 1931  平歯車   追加工の修正   2007/5/30 詳細
 1932  平歯車   追加工の修正   2007/5/30 詳細
 1933  平歯車   追加工の修正   2007/5/30 詳細
 1934  平歯車   追加工の修正   2007/5/30 詳細
 1983  各種ブラケット   図面の修正   2007/5/30 詳細
 1986  フレームキャップ   使用例の修正   2007/4/16 詳細
 1994  ブラインドブラケット   図面の修正   2007/9/21 詳細
 1996  フレームキャップ   使用例の修正   2007/4/16 詳細
 2000  各種ブラケット   追加工の修正   2007/5/30 詳細
 2002  フレームキャップ   使用例の修正   2007/4/16 詳細
 2004  アルミフレーム・ブラケット   Catalog No.の修正   2007/5/30 詳細
 2008  高剛性アルミフレーム   規格表・注文例の修正   2007/4/16 詳細
 2012  異種サイズフレーム接続ブラケット   追加工の修正   2007/4/16 詳細
 2019  フリーアングルブラケット   使用例の修正   2007/4/16 詳細
 2022  板金プレート・ブラケット   規格表の修正   2007/6/15 詳細
 2048  フレーム追加コード一覧   図の修正   2007/11/22 詳細
 2052  フレーム追加工 オプション価格一覧   価格の修正   2007/6/15 詳細
 2058  フラットフレーム   追加工の修正   2007/4/9 詳細
 2068  カバーサポートブラケット   セット販売の修正   2007/4/16 詳細
 2082  プレート単体   規格表の修正   2007/9/21 詳細
 2085  フットベース   規格表の修正   2007/4/9 詳細
 2086  サイドキャスタ取付プレート   規格表の修正   2007/4/16 詳細
 2087  アルミ蝶番   規格表の修正   2007/5/30 詳細
 2089  ステンレス抜差し蝶番   材質の修正   2007/4/3 詳細
 2089  重量用ステンレス蝶番   規格表の修正   2007/11/22 詳細
 2095  プレート用取手   規格表の修正   2007/5/30 詳細
 2100  引戸用アルミフレーム   使用例の修正   2007/11/22 詳細
 2101  フリーサイズ折戸   規格表・注文例の修正   2007/4/3 詳細
 2105  セーフティドアスイッチ   図面の修正   2007/4/3 詳細
 2111  ヘパフィルタユニット   規格表の修正   2007/11/22 詳細
 2112  ヘパフィルタユニット   注釈の追加   2007/11/22 詳細
 2113  交換用メインフィルタ   図面・規格表の修正   2007/11/22 詳細
 2115  組立出荷サービス   解説文の修正   2007/6/15 詳細
 2127  アルミフレーム標準ユニット   価格表の修正   2007/4/9 詳細
 2162  アジャスタボルト   表面処理の修正   2007/4/9 詳細
 2183  パンチングメタル   規格表・注文例の修正   2007/4/16 詳細
 2184  パンチングメタル   価格表の修正   2007/4/9 詳細
 2187  メラミン樹脂両面貼付合板   注釈の修正   2007/4/16 詳細
 2189  ゴム片面貼付合板   注釈の修正   2007/4/16 詳細
 2201  エコノミーキャスタ   注釈の修正   2007/4/9 詳細
 2202  車輪   規格表の修正   2007/8/6 詳細
 2203  フロアストッパ   規格表の修正   2007/5/30 詳細
 2205  キャスタ   図面の修正   2007/5/30 詳細
 2205  キャスタ   価格表の修正   2007/9/21 詳細
 2228  アジャスタパッド   規格表の修正   2007/5/30 詳細
 2237  フロアジャッキ/昇降ユニット   規格表・図面の修正   2007/4/3 詳細
 2240  シーティングプレート   規格表の修正   2007/9/21 詳細
 2254  プラハンドル・アルミディスクハンドル   材質表の修正   2007/8/6 詳細
 2255  アルミ朝顔ハンドル   図面の修正   2007/8/6 詳細
 2255  アルミ朝顔ハンドル   図面の修正   2007/11/22 詳細
 2266  折りたたみ埋め込み取手   材質の修正   2007/11/22 詳細
 2279  プラスチックノブ   RoHSの修正   2007/4/16 詳細
 2283  アルミ蝶番   規格表の修正   2007/5/30 詳細
 2289  ステンレス抜差し蝶番   材質の修正   2007/4/3 詳細
 2297  樹脂プレート特性   注釈の修正   2007/5/30 詳細
 2325  セラミックス円形プレート   注釈の修正   2007/4/9 詳細
 2326  セラミックスプレート   注釈・規格表の修正   2007/4/9 詳細
 2341  PBTプレート   規格表の修正   2007/4/3 詳細
 2347  円形プレート   規格表の修正   2007/4/3 詳細
 2368  中目次   商品名の修正   2007/4/3 詳細
 2374  SS400フリープレート   追加工の修正   2007/4/3 詳細
 2383  SS400フリープレート   価格計算例の修正   2007/5/30 詳細
 2408  SS400フリープレート   価格表の修正   2007/5/30 詳細
 2409  SUS303・304焼鈍材プレート   カタログNoの削除   2007/4/3 詳細
 2453  ジュラルミン精密切断プレート   材質の修正   2007/5/30 詳細
 2455-2456  ANP79フリープレート   商品名等の修正   2007/5/30 詳細
 2457  ANP79フリープレート   価格計算例等の修正   2007/5/30 詳細
 2458  ANP79フリープレート   マークの修正   2007/5/30 詳細
 2466  円形プレート   価格表の修正   2007/5/30 詳細
 2552  技術データ   注釈の修正   2007/4/3 詳細



ページトップへ戻る