| 掲載ページ | 商品番号 | 訂正箇所 | 訂正箇所 | 正 |
|---|---|---|---|---|
| M1-38 | BBC-PA12シリーズ | 仕様(最大解像度) | 800×600 | 1024×768 |
| M3-14 | PCBX-SL4A | 仕様欄「外形寸法(mm)」 | 482(W)×461(D)×177.5(H) | 427(W)×461(D)×177.5(H) |
| M1-27 | BBC-SL4Aシリーズ | 仕様欄「外形寸法(mm)」 | 482(W)×461(D)×177.5(H) | 427(W)×461(D)×177.5(H) |
| M1-28 | BBC-SL4AC2シリーズ | 仕様欄「外形寸法(mm)」 | 482(W)×461(D)×177.5(H) | 427(W)×461(D)×177.5(H) |
| M1-35 | BBC-JOYシリーズ | 仕様欄「空きドライブベイ」 | 5.25インチ×1 | なし(HDDが内蔵されます) |
| L1-20 | ECJ,EJCL,EJCLR EJCR,EJCH |
カメラ穴形状 | ③、④ | ③⇒④、④⇒③ 逆になっている |
| L1-22 | ||||
| L1-24 | ||||
| L1-25 | ||||
| L1-19 | EJC | 価格 J2 3mm | 3180 | 2180 |
| L1-20 | ECJ,EJCL,EJCLR EJCR,EJCH |
寸法 | a2=45.5 | a2=45.5 |
| L1-22 | ||||
| L1-24 | ||||
| L1-25 | ||||
| C2-33 | PNUIC-UD-500SA | 価格欄の商品番号 | PNUIC-UD500SA | PNUIC-UD-500SA |
| M9-6 | PCPR-RK2E-JP-R | 出荷日及び在庫/非在庫 | 翌日(当日)出荷 在庫品 |
5日目出荷 非在庫品 |
| PCPR-RK2E-US-R | ||||
| PCPR-RK2B-JP-R | ||||
| PCPR-RK2B-US-R | ||||
| M10-4 | PCMTL-LCD-A175GW-R | 型式 | PCMTL-LCD-175GW-R | PCMTL-LCD-A175GW-R |
| PCMTL-LCD-A155GW-R | PCMTL-LCD-155GW-R | PCMTL-LCD-A155GW-R | ||
| M10-9 | PCFP-IP-10AV-R | 視野角 | 下90° B'sREcorder GOLD 7 BASIC (ライティングソフト/BHA社製)&B's CLIP 5 (UDFパケットライティングソフト/BHA社製) 1枚 CDオーディオケーブル 1本 ミリネジ4個 |
Power2Go(ライティングソフト/サイバーリンク社製) &InstantBurn(パケットライトソフト/サイバーリンク社製)1枚 ミリネジ4個 |
| M8-12 | PCIRW-W552G | 付属品 | ||
| L1-4 | EJBR | 寸法 | G=φ16 , H=φ8.5 | G=φ11 , H=φ6.5 |
| M10-16 | PCFP-UF6610-2 | 規格 | UL取得有 | UL取得無 |
| M10-16 | PCFP-UF5510-2 | 規格 | UL取得有 | UL取得無 |
| M5-7 | PCPS-PCSA370P-R | 最小負荷電流 | +3.3Vに1Aが必要 | +5Vに1Aが必要 |
| L3-28 | MSPS , N-MSPS-D | 商品番号「Type」 | MSTA , N-MSTA-D | MSPS , N-MSPS-D |
| L4-6 | EMVLシリーズ | 商品番号 | EMVL-814 | EMVL-813 |
| L4-6 | EMVLシリーズ | 商品番号 | EMVL-3520 | EMVL-3519 |
| L4-6 | EMVLシリーズ | 商品番号 | EMVL-5028 | EMVL-5018 |
| L4-8 | EMVCシリーズ | 商品番号 | EMVL-CBL-A-2 | EMVC-CBL-A-2 |
| L4-8 | EMVCシリーズ | 商品番号 | EMVL-CBL-A-5 | EMVC-CBL-A-5 |
| L1-26 | EJG40-16 | 商品番号(写真部) | EJGS40-16 | EJG40-16 |
| M6-56 | PNPC-CSI293166 | 商品番号 | PNPC-CSI293166 | PNPC-CSI293166-R |
図面変更のご案内
| 誤 | 正 |
|---|---|
|
|
|
|
注文例変更のご案内

商品ページ追加事項(ご注意!)
新Web設計サービス開始時期のお知らせ| 商品分類 | 掲載ページ | 商品名 | サービス開始日 |
| ボックス | N1-5~N5-22 | 新商品マークがついているボックスのWeb設計サービス | 6月4日 |
| N6-1~N6-12 | フリーサイズ部品板のWeb設計サービス | 7月9日 | |
| N12-1~N12-6 | Web銘板 | 6月4日 |