お使いのブラウザは JavaScript が無効です。
設定を変更して再度表示してください


WebOrderSystem(WOS)
2008年度カタログの請求
 

お問い合わせ
ご注文・お取引について 0120-343-066
ECサービスについて 03-3647-7427
WEBからのお問い合わせ
タイプ/寸法指定 - CADデータダウンロードについて

ダウンロードについて
2D CADデータ(DXF)をダウンロードする。 (固定寸)

各商品ページの 2D CADデータ(DXF) ボタンからダウンロードが出来ます。
(ダウンロードをするにはログインが必要です。)

2D CADデータ(DXF)をまとめてダウンロード (固定寸)

CADデータソフトウェアライブラリから探してダウンロードが出来ます。
(ダウンロードをするにはログインが必要です。)

寸法を指定して2D CADデータをダウンロード(寸法指定)

商品ページで生成した型番(寸法)の2D CADデータは CADデータ または、 CADダウンロード からダウンロードできます。
(ダウンロードをするにはログインが必要です。)

寸法指定ダウンロード手順

3D CADデータをダウンロードする(寸法指定)

各商品ページの ボタンからダウンロードが出来ます。
(ダウンロードをするにはログインが必要です。)

寸法を指定して3D CADデータをダウンロード(寸法指定)

商品ページで生成した型番(寸法)の3D CADデータは CADデータ または、 CADダウンロード からダウンロードできます。
(ダウンロードをするにはログインが必要です。)

寸法指定ダウンロード手順

ファイル形式について

寸法指定できる商品については下記のデータをダウンロードできます。

2D CADデータ

IGES
DWG>=14
DXF V12

3D CADデータ
Autodesk Inventor®
CATIA®
Pro/ENGINEER Wildfire®
Solid Edge® >=V17
Solid Works®
NX® >=3
IGES
SAT
STEP
Parasolid

ダウンロードしたデータについて

ダウンロードされたデータはzip形式で圧縮されています。 はじめに解凍をおこない、ファイルを展開してからご利用下さい。

(1)通常のデータ (ネイティブフォーマット)

PARTcommunityでは様々なCADでのネイティブフォーマット対応を実現したため、変換が不要でより 安全にCADデータのご利用が可能です。 ネイティブフォーマットの場合には、指定のCADでそのまま開くことができます。

(2)通常のデータ (中間フォーマット)
SAT、IGES、STEPといったの中間フォーマットをご指定の場合には、対応したCADソフトをご利用の上CAD側で変換を行ってご利用下さい。
(3)マクロデータ

PARTcommunityではいくつかのCADフォーマットにつきましては、実データではなくCAD上で実行することでモデルが作成されるマクロファイルなどでご提供いたしております。ファイルの実行方法につきましては、下記リンクの各フォーマット毎のリンクをご覧下さい。
通常マクロファイルを目的のCADソフトにドラッグ&ドロップすることでデータが生成されます。

対応フォーマット

ネイティブフォーマット 【2D】・【3D】

中間フォーマット 【2D】・【3D】

■ネイティブフォーマット
 

■中間フォーマット
 
よくあるご質問
ご質問:「Solidworks(ソリッドワークス)のデータ形式でダウンロードしたが、Solidworksで読み込めない」
答え:

はじめにダウンロード済みのファイルの拡張子の確認をしてください。
拡張子.swbは、ソリッドワークス用のマクロファイルになります。

それ以外の拡張子のファイルしかない場合には、フォーマットの設定を確認してください。


マクロファイル読み込むためには、以下の手順の二つで出来ます。
-----------------------------------------------------------------------------------

※1)swbファイルをSolidworks上にドラッグ&ドロップしてください。

1. Solidworks上のタイトルバー上に、ドラッグ&ドロップしてください。
(ウィンドウ上ではありません。)

2. そうすると、保存先を聞いてきますので、保存先を指定してOKしてください。

3. そうしますと、自動でモデルが生成されます。

-----------------------------------------------------------------------------------

※2)メニューバーから選択する。

1. ツール/マクロ/実行 コマンドで、拡張子 .swb (Solidworks Visual Basic
Program)ファイルを開きます。

2. ファイルダイアログから、.swb ファイルを選択します。(SolidWorks Visual Basic Program).

3. Solidworksのファイルを保存するディレクトリを訪ねてくるので指定します。

4. 自動でモデルが生成されます。

ページトップへ戻る